Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Atrasti 5 produkti
Šķidruma līmeņa slēdzis, AKS 38, Metināta saduršuve
Savienojuma tips: Metināta saduršuve, Savienojuma izmērs [mm]: 25, Korpusa kategorija, IP: IP65, Maks. Maks. spiediens [bar]: 28
Šķidruma līmeņa slēdzis, AKS 38, Metināta saduršuve
Savienojuma tips: Metināta saduršuve, Korpusa kategorija, IP: IP65, Maks. Maks. spiediens [bar]: 28
Šķidruma līmeņa slēdzis, AKS 38, Ligzdas šuve
Savienojuma tips: Ligzdas šuve, Korpusa kategorija, IP: IP65, Maks. Maks. spiediens [bar]: 28
Šķidruma līmeņa slēdzis, AKS 38, Ligzdas šuve
Savienojuma tips: Ligzdas šuve, Korpusa kategorija, IP: IP65, Maks. Maks. spiediens [bar]: 28
Šķidruma līmeņa slēdzis, AKS 38, NPT
Savienojuma tips: NPT, Korpusa kategorija, IP: IP65, Maks. Maks. spiediens [bar]: 28