Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Atrasti 15 produkti
Ievadizvades modulis, AK-XM 101A
Ievadizvades modulis, Tips: AK-XM 101A, Regulatora tips: Paplašinājuma modulis, Analogās ieejas (AI) [pc]: 8, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 16
Ievadizvades modulis, AK-XM 102A
Ievadizvades modulis, Tips: AK-XM 102A, Regulatora tips: Paplašinājuma modulis, Digitālās ieejas (DI) [pc]: 8, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 16
Ievadizvades modulis, AK-XM 205A
Funkcija: Analogās ievades, digitālās izvades, Saziņas veids: AK2 LOCAL BUS, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 12
Ievadizvades modulis, AK-XM 204A
Funkcija: Digitālās izvades, Saziņas veids: AK2 LOCAL BUS, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 12
Ievadizvades modulis, AK-XM 102B
Funkcija: Digitālās ievades, Saziņas veids: AK2 LOCAL BUS, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 16
Ievadizvades modulis, AK-XM 205B
Funkcija: Analogās ievades, digitālās izvades, Saziņas veids: AK2 LOCAL BUS, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 12
Ievadizvades modulis, AK-XM 204B
Funkcija: Digitālās izvades, Saziņas veids: AK2 LOCAL BUS, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 12
Ievadizvades modulis, AK-XM 107A
Funkcija: Digitālās ievades, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 16
Ievadizvades modulis, AK-XM 208B
Funkcija: Vārsta izvades (4x), Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Regulatora tips: Paplašinājuma modulis, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 12
Ievadizvades modulis, AK-XM 208C
Funkcija: 8AI, 4 soļizvade, Regulatora tips: Paplašinājuma modulis, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 12