Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
The AK-CM communication modules are designed to ensure data transmission and system integration. They are typically used in conjunction with other Danfoss controllers and system managers to enhance the functionality and monitoring capabilities of the overall system.
Atrasti 3 produkti
Sakaru modulis, AK-CM 101A
Funkcija: LON TP78, Saziņas veids: LON TP78, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 16
Sakaru modulis, AK-CM 101C
Funkcija: LON RS485, Saziņas veids: RS485, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 16
Sakaru modulis, AK-CM 102
Funkcija: Bloka kontr. uz ievadizv. paplašinājumu, Saziņas veids: RJ 45 uz regulatoru, Pielietojums: Papildu ievadi un izvadi