Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Actuators with safety function (AME 13, AME 23 or AME 33) and actuators without safety function (AME 10, AME 20 or AME 30) are mainly used with VS, VM, VB, AVQM and VMV (only with AME 10) valves. Safety version is activated automatically in case of power failure or if the power supply is switched off by the safety thermostat. Actuators automatically adapt stroke to valve end positions which reduces commissioning time.
Atrasti 6 produkti
Elektriskie izpildmehānismi, AME 10, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24
AME 10 24V 14s/mm 5mm 300N
Elektriskie izpildmehānismi, AME 13, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24
AME 13 24V 14s/mm 5mm 300N
Elektriskie izpildmehānismi, AME 20, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24
AME 20 24V 15s/mm 10mm 450N
Elektriskie izpildmehānismi, AME 23, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24
AME 23 24V 15s/mm 10mm 450N
Elektriskie izpildmehānismi, AME 30, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24
AME 30 24V 3s/mm 10mm 450N
Elektriskie izpildmehānismi, AME 33, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24
AME 33 24V 3s/mm 10mm 450N