Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
EVR is a direct or servo operated solenoid valve suitable for liquid, suction, and hot gas lines with most refrigerants, including flammable refrigerants.EVR valves and coils are sold separately
Atrasti 85 produkti
Solenoīda vārsts, EVR 3, LODMETĀLS, ODF, 1/4 in, Funkcija: NC
Korpusa materiāls: Misiņš, Kv vērtība [m³/h]: 0.27, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti
Solenoīda vārsts, EVR 2, LODMETĀLS, ODF, 1/4 in, Funkcija: NC
Korpusa materiāls: Misiņš, Kv vērtība [m³/h]: 0.16, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti
Solenoīda vārsts, EVR 2, LODMETĀLS, ODF, Funkcija: NC
Korpusa materiāls: Misiņš, Kv vērtība [m³/h]: 0.16, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti
Solenoīda vārsts, EVR 3, LODMETĀLS, ODF, 3/8 in, Funkcija: NC
Korpusa materiāls: Misiņš, Kv vērtība [m³/h]: 0.27, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti
Solenoīda vārsts, EVR 3, LODMETĀLS, ODF, 1/4 in, Funkcija: NC
Korpusa materiāls: Misiņš, Kv vērtība [m³/h]: 0.27, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti
Solenoīda vārsts, EVR 3, LODMETĀLS, ODF, Funkcija: NC
Korpusa materiāls: Misiņš, Kv vērtība [m³/h]: 0.27, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti
Solenoīda vārsts, EVR 3, LODMETĀLS, ODF, Funkcija: NC
Korpusa materiāls: Misiņš, Kv vērtība [m³/h]: 0.27, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti
Solenoīda vārsts, EVR 3, LODMETĀLS, ODF, 1/4 in, Funkcija: NC
Korpusa materiāls: Misiņš, Kv vērtība [m³/h]: 0.27, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete
Solenoīda vārsts, EVR 3, LODMETĀLS, ODF, 3/8 in, Funkcija: NC
Korpusa materiāls: Misiņš, Kv vērtība [m³/h]: 0.27, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete
Solenoīda vārsts, EVR 2, NOPLŪDE, 1/4 in, Funkcija: NC
Korpusa materiāls: Misiņš, Kv vērtība [m³/h]: 0.16, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti