Solenoīda vārsts, EVR 3, LODMETĀLS, ODF, 1/4 in, Funkcija: NC

032F1206

Korpusa materiāls: Misiņš, Kv vērtība [m³/h]: 0.27, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti

Produkta informācija

Bruto svars 0.212 Kilogram
Neto svars 0.164 Kilogram
Volume 0.891 Liter
EAN 5702422021995

 

Apkalpojams Solenoīda vārsta rezerves daļas
Apkārtējās vides temperatūra -40 - 80 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 175 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Apstiprinājums EAC
LLC CDC TYSK
Aukstumaģenti R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cv vērtība [gal/min] 0.31 gal/min
Daudzums iepakojuma formātā 24 gab.
Daļu programmas nosaukums EVR
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Funkcija NC
Identisks produkts 032F1270
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Ieplūdes izmērs [collas] 1/4 in
ieplūdes savienojuma tips LODMETĀLS, ODF
Izpildmehānisma sistēma [mm] 13.5 mm
Izplūdes izmērs [collas] 1/4 in
Izplūdes savienojuma tips LODMETĀLS, ODF
Izstrādājuma nosaukums Solenoīda vārsts
Izstrādājumu grupa Solenoid valves
Kategorija Art. 4, par. 3
Korpusa materiāls Misiņš
Kv vērtība [m³/h] 0.27 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar] 45.2 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 655 psig
Maks. OPD [bāri], 10W maiņstrāva 38 bar
Maks. OPD [psi], 10W maiņstrāva 550 psi
Manuālas darbības opcija
Min. OPD [bāri] 0 bar
MOPD [bāri/psi] Coil Dependent
MWP [bāri] PED atbilstošs 49 bar
Nesēju temp. diapazona piezīme Atkausēšana maks. 130 °C/265 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] 105 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] 221 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Produktu piederumi Solenoīda vārsta piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 52f475eb-6026-442a-932e-863e4660eac8
SCIP dossier product name EVR 2-8/EVO 100-102
Smērvielu saderība AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Tinums
Tipa apzīmējums Solenoīda vārsts, lodējums
Tips EVR 3
UL apstiprināti aukstumaģenti R290
R600
R600a
R125
R134a
R152a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R1234ze(E)
R32
R452B
R454B
Uzgaļa izmērs [mm] 3.3 mm
Virziens Taisnvirziena
Vārsta darbība TIEŠS
Šķidrumu grupa 1
2

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality