Ūdens reg. vārsta korpuss, WVH, 1 1/4

016D5032

Savienojuma tips: G, Kv vērtība [m³/h]: 12.5, Izmantots produktam: WVTS 32; WVS 32

Produkta informācija

Bruto svars 3.77 Kilogram
Neto svars 3.682 Kilogram
Volume 5.124 Liter
EAN 5702422042334

 

Apkalpojams Ūdens vārsta rezerves daļas
Apstiprinājums EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS Ķīna
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 4 gab.
Daļu programmas nosaukums WVS
WVTS
Diferenciālais spiediens [bar] [Max] 4 bar
Diferenciālais spiediens [bāri] [min.] 0.5 bar
Diferenciālais spiediens [psi] [maks.] 58 psi
Diferenciālais spiediens [psi] [min.] 7.2 psi
EU RoHS compliance Out of scope
Iekļautās daļas Atloka skrūves
Atloka blīves
Skrūves vadības vārstam
Vārsta korpuss
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Izmantots produktam WVS 32
WVTS 32
Izstrādājuma nosaukums Ūdens reg. vārsta korpuss
Izstrādājumu grupa Water regulating valves
Korpusa materiāls Čuguns
Kv vērtība [m³/h] 12.5 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar] 10 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 145 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe 16 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig] 232 psig
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] 90 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] -25 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] 194 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] -13 °F
Produktu piederumi Vispārīgie piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojuma izmērs [collas] 1 1/4
Savienojuma standarts ISO 228-1
Savienojuma tips G
Savienojums iekšējais/ ārējais Iekšējās
SCIP dossier no. fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dossier product name WV Valves
Tips WVH
Uzgaļa izmēra daļa [collas] 1 1/4 in
Uzgaļa izmērs [mm] 32 mm
Viela Neitrāla vide

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality