Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Näyttää 48 tuotetta
Toiminta: Turvapaineenrajoitussäädin (SÜV), SAVA, PN 25, DN 15, 4 m³/h, 1 bar - 4.5 bar, Ulkokierre, G 3/4 A, Asennusversio: Ohitus
SAVA PN25 15/4 1,0-4,5 kierre, ohitus
Toiminta: Turvapaineenrajoitussäädin (SÜV), SAVA, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, 1 bar - 4.5 bar, Ulkokierre, G 1 A, Asennusversio: Ohitus
SAVA PN25 20/6,3 1,0-4,5 kierre, ohitus
Toiminta: Turvapaineenrajoitussäädin (SÜV), SAVA, PN 25, DN 25, 8 m³/h, 1 bar - 4.5 bar, Ulkokierre, G 1 1/4 A, Asennusversio: Ohitus
SAVA PN25 25/8 1,0-4,5 kierre, ohitus
Toiminta: Turvapaineenrajoitussäädin (SÜV), SAVA, PN 25, DN 40, 16 m³/h, 1 bar - 4.5 bar, Ulkokierre, G 2 A, Asennusversio: Ohitus
SAVA PN25 40/16 1,0-4,5 kierre, ohitus
Toiminta: Turvapaineenrajoitussäädin (SÜV), SAVA, PN 25, DN 50, 20 m³/h, 1 bar - 4.5 bar, Ulkokierre, G 2 1/2 A, Asennusversio: Ohitus
SAVA PN25 50/20 1,0-4,5 kierre, ohitus
Toiminta: Turvapaineenrajoitussäädin (SÜV), SAVA, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, 3 bar - 11 bar, Ulkokierre, G 1 A, Asennusversio: Ohitus
SAVA PN25 20/6,3 3-11 kierre, ohitus
Toiminta: Turvapaineenrajoitussäädin (SÜV), SAVA, PN 25, DN 25, 8 m³/h, 3 bar - 11 bar, Ulkokierre, G 1 1/4 A, Asennusversio: Ohitus
SAVA PN25 25/8 3-11 kierre, ohitus
Toiminta: Turvapaineenrajoitussäädin (SÜV), SAVA, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 3 bar - 11 bar, Ulkokierre, G 1 3/4 A, Asennusversio: Ohitus
SAVA PN25 32/12,5 3-11 kierre, ohitus
Toiminta: Turvapaineenrajoitussäädin (SÜV), SAVA, PN 25, DN 40, 16 m³/h, 3 bar - 11 bar, Ulkokierre, G 2 A, Asennusversio: Ohitus
SAVA PN25 40/16 3-11 kierre, ohitus
Toiminta: Turvapaineenrajoitussäädin (SÜV), SAVA, PN 25, DN 50, 20 m³/h, 3 bar - 11 bar, Ulkokierre, G 2 1/2 A, Asennusversio: Ohitus
SAVA PN25 50/20 3-11 kierre, ohitus