Lämmityskaapelit, DEVIpipeguard™ LSZH, 25W/m@10°C, 750 m, Syöttöjännite [V] AC: 230

98301068

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Lämmitysperiaate: Itserajoittuva

Tuotetiedot

Bruttopaino 129 Gram
Nettopaino 129 Gram
Määrä 0.25 Liter
EAN 5703466249659

 

Asennuslämpötila [°C] [Min.] -5 °C
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DEVIpipeguard™ 25 LSZH 750-787 m
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.] 85 °C
Elementti IP-luokka IPX7
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Hyväksyntä CE
Johtimen eristys Itserajoittuva matriisi
Kaapeli kelalla Kyllä
Kaapelin eristysmateriaali Halogeenivapaa
Kaapelin korkeus [mm] 5.8 mm
Kaapelin leveys [mm] 13.6 mm
Kaapelin pituus [m] 750 m
Kaapelin teho [W/m@°C] 25W/m@10°C
Kaapelisuojus Tinattu kuparipunos
Kaapelityyppi Kaksoisjohdin
Käyttökohde Pipe / tank frost protection
Käyttölämpötila [°C] [Maks.] 65 °C
Lyijytön Kyllä
Lämmitysperiaate Itserajoittuva
Määrämittaan leikattava Ei
Palamista hidastava Kyllä
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Sertifioinnin suorittanut yritys VDE
Suojapunos, peitto [%] [Min.] 70 %
Syöttöjännite [V] AC 230 V
Taivutussäde [mm] [Min.] 64 mm
Takuu [vuosi] 10
Tuoteryhmä Heating Cables
Tuoteversio Drum
Tyyppi DEVIpipeguard™ LSZH
UL evaluated Out of scope
Ulkovaipan väri Punainen
Ulkovaippa TPE
UNSPSC-KOODI 26121601
UV-suojattu Ei
Warranty type 10-year product warranty

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality