Lämmitysmatot, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 6.00 m², Syöttöjännite [V] AC: 400

83902056

Sähkönumero: 8173026

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Maton leveys [m]: 0.8, Maton pituus [m]: 8

Tuotetiedot

Bruttopaino 4.444 Kilogram
Nettopaino 4.4 Kilogram
Määrä 17.92 Liter
EAN 5703466157718

 

Asennuslämpötila [°C] [Min.] -5 °C
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DEVIsnow 300T 1750W 400V 0.75x8m
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.] 90 °C
Elementti IP-luokka IPX7
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Hyväksyntä CE
EAC
Johtimen eristys FEP
Kaapelin halkaisija [mm] 7 mm
Kaapelin vastus [Ohm] 91.7
Kaapelisuojus Alumiinifolio 100%
Kaapelityyppi Kaksoisjohdin
Käyttökohde Ground ice and snow melting
Roof frost protection
Käyttölämpötila [°C] [Maks.] 60 °C
Liitoskaapeli Kyllä
Liitoskaapeli, koko[mm²] 1.5 mm²
Liitoskaapeli, kpl 1
Liitoskaapelin johdin, kpl 3
Liitoskaapelin pituus [m] 10 m
Liitoskaapelin tyyppi DTCL
Lyijytön Kyllä
Lämmitysperiaate Sarjaan kytkettävä resistiivinen
Lämmönluovutus [W] 1745 W
Maton leveys [m] 0.8 m
Maton pituus [m] 8 m
Maton teho [W/m²] 300 W/m²
Muodonmuutoslujuus [N] >1500 N
Pakkauksen korkeus [mm] 160 mm
Pakkauksen leveys [mm] 160 mm
Pakkauksen syvyys [mm] 700 mm
Paksuus [mm] 7 mm
Palamista hidastava Kyllä
Peittoalue [m²] 6 m²
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Sertifioinnin suorittanut yritys Intertek Semko
Syöttöjännite [V] AC 400 V
Takuu [vuosi] 20
Tarvikesarja No
Tuotekuvaus DEVIsnow™ 300T
Tuoteryhmä Heating Mats
Tyyppi DEVIsnow™ 300T
Täytemateriaali PEX
UL evaluated Out of scope
Ulkovaipan väri Musta
Ulkovaippa PVC
UNSPSC-KOODI 40101830
UV-suojattu Kyllä
Vetolujuus [N] 450 N
Warranty type 20-year full service warranty

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality