Lämmitysmatot, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 5.90 m², Syöttöjännite [V] AC: 400

83902026

Sähkönumero: 8173018

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Maton leveys [m]: 0.5, Maton pituus [m]: 11.8

Tuotetiedot

Bruttopaino 4.333 Kilogram
Nettopaino 4.29 Kilogram
Määrä 18 Liter
EAN 5703466157671

 

Asennuslämpötila [°C] [Min.] -5 °C
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DEVIsnow 300T 1760W 400V 0.5x11.8m
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.] 90 °C
Elementti IP-luokka IPX7
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Hyväksyntä CE
EAC
Johtimen eristys FEP
Kaapelin halkaisija [mm] 7 mm
Kaapelin vastus [Ohm] 90.1
Kaapelisuojus Alumiinifolio 100%
Kaapelityyppi Kaksoisjohdin
Käyttökohde Ground ice and snow melting
Roof frost protection
Käyttölämpötila [°C] [Maks.] 60 °C
Liitoskaapeli Kyllä
Liitoskaapeli, koko[mm²] 1.5 mm²
Liitoskaapeli, kpl 1
Liitoskaapelin johdin, kpl 3
Liitoskaapelin pituus [m] 10 m
Liitoskaapelin tyyppi DTCL
Lyijytön Kyllä
Lämmitysperiaate Sarjaan kytkettävä resistiivinen
Lämmönluovutus [W] 1775 W
Maton leveys [m] 0.5 m
Maton pituus [m] 11.8 m
Maton teho [W/m²] 300 W/m²
Muodonmuutoslujuus [N] >1500 N
Pakkauksen korkeus [mm] 200 mm
Pakkauksen leveys [mm] 200 mm
Pakkauksen syvyys [mm] 450 mm
Paksuus [mm] 7 mm
Palamista hidastava Kyllä
Peittoalue [m²] 5.9 m²
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Sertifioinnin suorittanut yritys Intertek Semko
Syöttöjännite [V] AC 400 V
Takuu [vuosi] 20
Tarvikesarja No
Tuotekuvaus DEVIsnow™ 300T
Tuoteryhmä Heating Mats
Tyyppi DEVIsnow™ 300T
Täytemateriaali PEX
UL evaluated Out of scope
Ulkovaipan väri Musta
Ulkovaippa PVC
UNSPSC-KOODI 40101830
UV-suojattu Kyllä
Vetolujuus [N] 450 N
Warranty type 20-year full service warranty

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality