Lämmityskaapelit, DEVIasphalt™ 30T, 30 W/m, 145 m, Syöttöjännite [V] AC: 400

83900205

Sähkönumero: 8172966

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Lämmitysperiaate: Sarjaan kytkettävä resistiivinen

Tuotetiedot

Bruttopaino 11 Kilogram
Nettopaino 10.89 Kilogram
Määrä 30.842 Liter
EAN 5703466192900

 

Asennuslämpötila [°C] [Min.] -5 °C
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DEVIasphalt 30T 145m 4295W 400V
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.] 85 °C
Elementti IP-luokka IPX7
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Hyväksyntä CE
Johtimen eristys FEP
Kaapeli kelalla Ei
Kaapelin halkaisija [mm] 7 mm
Kaapelin pituus [m] 145 m
Kaapelin teho [W/m] 30 W/m
Kaapelin vastus [Ohm] 37.3
Kaapelisuojus Alumiinifolio 100%
Kaapelityyppi Kaksoisjohdin
Kaksijohdin, suojus [mm²] Cu 1,0
Käyttökohde Asphalt ice and snow melting
Käyttölämpötila [°C] [Maks.] 60 °C
Liitoskaapeli Kyllä
Liitoskaapeli, koko[mm²] 2.5 mm²
Liitoskaapeli, kpl 1
Liitoskaapelin johdin, kpl 2
Liitoskaapelin pituus [m] 10 m
Liitoskaapelin tyyppi DTWK
Lyhyen jakson lämpötila [°C] [Maks.] 240 °C
Lyijytön Kyllä
Lämmitysperiaate Sarjaan kytkettävä resistiivinen
Lämmönluovutus [W] 4295 W
Muodonmuutoslujuus [N] >1500 N
Määrämittaan leikattava Ei
Pakkauksen korkeus [mm] 207 mm
Pakkauksen leveys [mm] 386 mm
Pakkauksen syvyys [mm] 386 mm
Palamista hidastava Kyllä
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Sertifioinnin suorittanut yritys Intertek Semko
Syöttöjännite [V] AC 400 V
Taivutussäde [mm] [Min.] 50 mm
Takuu [vuosi] 20
Tuoteryhmä Heating Cables
Tuoteversio Ready-made
Tyyppi DEVIasphalt™ 30T
Täytemateriaali PEX
UL evaluated Out of scope
Ulkovaipan väri Musta
Ulkovaippa XPLO
UNSPSC-KOODI 26121601
UV-suojattu Kyllä
Vetolujuus [N] >300 N
Warranty type 20-year full service warranty

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality