Lämmitysmatot, DEVIcomfort™ 100T, 100 W/m², 5.00 m², Syöttöjännite [V] AC: 230

83030516

Sähkönumero: 8174534

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Tarvikesarja: Flexpipe-suojaputki ø6,7 2,5 m musta, Maton leveys [m]: 0.5, Maton pituus [m]: 10

Tuotetiedot

Bruttopaino 2.919 Kilogram
Nettopaino 2.89 Kilogram
Määrä 22.815 Liter
EAN 5703466162538

 

Asennuslämpötila [°C] [Min.] -5 °C
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DEVIcomfort 100T 500 W, 230V 0,5x10m
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.] 90 °C
Elementti IP-luokka IPX7
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Hyväksyntä CE
UkrTEST
EAC
Johtimen eristys FEP
Kaapelin halkaisija [mm] 4 mm
Kaapelin vastus [Ohm] 106.1
Kaapelisuojus Alumiinifolio 100%
Kaapelityyppi Kaksoisjohdin
Käyttökohde Floor heating
Käyttölämpötila [°C] [Maks.] 85 °C
Liitoskaapeli Kyllä
Liitoskaapeli, koko[mm²] 1 mm²
Liitoskaapeli, kpl 1
Liitoskaapelin johdin, kpl 2
Liitoskaapelin pituus [m] 2.3 m
Liitoskaapelin tyyppi DTWB
Lyijytön Kyllä
Lämmitysperiaate Sarjaan kytkettävä resistiivinen
Lämmönluovutus [W] 500 W
Maton leveys [m] 0.5 m
Maton pituus [m] 10 m
Maton teho [W/m²] 100 W/m²
Muodonmuutoslujuus [N] 600 N
Pakkauksen korkeus [mm] 590 mm
Pakkauksen leveys [mm] 220 mm
Pakkauksen syvyys [mm] 220 mm
Paksuus [mm] 4.5 mm
Palamista hidastava Kyllä
Peittoalue [m²] 5 m²
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Sertifioinnin suorittanut yritys Intertek Semko
UkrTEST
Syöttöjännite [V] AC 230 V
Takuu [vuosi] 20
Tarvikesarja Flexpipe-suojaputki ø6,7 2,5 m musta
Tuotekuvaus DEVIcomfort™ 100T
Tuoteryhmä Heating Mats
Tyyppi DEVIcomfort™ 100T
UL evaluated Out of scope
Ulkovaipan väri Punainen
Ulkovaippa PVC
UNSPSC-KOODI 40101830
UV-suojattu Ei
Vetolujuus [N] 120 N
Warranty type 20-year full service warranty

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality