Lisävarusteet, Helppo asentaa

19808236

Sähkönumero: 1329055

Devifast 25m metalli, rasia

Tuotetiedot

Bruttopaino 1.376 Kilogram
Nettopaino 1.362 Kilogram
Määrä 1.694 Liter
EAN 5703466214688

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Devifast 25m metalli, rasia
EU RoHS compliance Out of scope
Kaapelin pituus [m] 25 m
Käytetään tuotteelle DEVIbasic™ 10S
DEVIbasic™ 20S
DEVIflex™ 6T
DEVIflex™ 10T
DEVIflex™ 18T
DEVIflex™ 30T
DEVIsafe™ 20T
DEVIsnow™ 20T
DEVIsnow™ 30T
DEVIasphalt™ 30T
DEVIasphalt™ 300T
Käyttökohde Asphalt ice and snow melting
Floor heating
Cold store
Ground ice and snow melting
Pakkauksen korkeus [mm] 27 mm
Pakkauksen leveys [mm] 255 mm
Pakkauksen syvyys [mm] 246 mm
Pakkausmäärä 1
Pituus [m] 25 m
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Tuoteryhmä Accessories
Tyyppi Easy Installation
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-KOODI 40101830
Warranty type 2-year product warranty

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality