Lämmityskaapelit, DEVIflex™ 10T, 10 W/m, 10 m, Syöttöjännite [V] AC: 230

140F1219

Sähkönumero: 8169429

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Lämmitysperiaate: Sarjaan kytkettävä resistiivinen

Tuotetiedot

Bruttopaino 1.159 Kilogram
Nettopaino 1.148 Kilogram
Määrä 8.046 Liter
EAN 5703466223550

 

Asennuslämpötila [°C] [Min.] -5 °C
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DEVIflex 10T 100W 230V 10m
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.] 90 °C
Elementti IP-luokka IPX7
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Hyväksyntä CE
UkrTEST
EAC
Johtimen eristys XLPE
Kaapeli kelalla Ei
Kaapelin halkaisija [mm] 6.9 mm
Kaapelin pituus [m] 10 m
Kaapelin teho [W/m] 10 W/m
Kaapelin vastus [Ohm] 529
Kaapelisuojus Alumiinifolio 100%
Kaapelityyppi Kaksoisjohdin
Käyttökohde Pipe / tank frost protection
Floor heating
Cold store
Sport fields
Käyttölämpötila [°C] [Maks.] 75 °C
Liitoskaapeli Kyllä
Liitoskaapeli, koko[mm²] 1.5 mm²
Liitoskaapeli, kpl 1
Liitoskaapelin johdin, kpl 3
Liitoskaapelin pituus [m] 2.3 m
Liitoskaapelin tyyppi DTCL
Lyijytön Kyllä
Lämmitysperiaate Sarjaan kytkettävä resistiivinen
Lämmönluovutus [W] 100 W
Muodonmuutoslujuus [N] >1500 N
Määrämittaan leikattava Ei
Pakkauksen korkeus [mm] 54 mm
Pakkauksen leveys [mm] 386 mm
Pakkauksen syvyys [mm] 386 mm
Palamista hidastava Kyllä
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Sertifioinnin suorittanut yritys Intertek Semko
UkrTEST
Syöttöjännite [V] AC 230 V
Taivutussäde [mm] [Min.] 50 mm
Takuu [vuosi] 20
Tuoteryhmä Heating Cables
Tuoteversio Ready-made
Tyyppi DEVIflex™ 10T
UL evaluated Out of scope
Ulkovaipan väri Punainen
Ulkovaippa PVC
UNSPSC-KOODI 26121601
UV-suojattu Ei
Vetolujuus [N] >500 N
Warranty type 20-year full service warranty

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality