Lämmityskaapelit, DEVIflex™ 6T, 6 W/m, 90 m, Syöttöjännite [V] AC: 230
140F1206
Sähkönumero: 8109106
Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Lämmitysperiaate: Sarjaan kytkettävä resistiivinen
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Lämmitysperiaate: Sarjaan kytkettävä resistiivinen
Bruttopaino | 5.92 Kilogram |
Nettopaino | 5.861 Kilogram |
Määrä | 21.157 Liter |
EAN | 5703466223420 |
Bruttopaino | 5.92 Kilogram |
Nettopaino | 5.861 Kilogram |
Määrä | 21.157 Liter |
EAN | 5703466223420 |
Asennuslämpötila [°C] [Min.] | -5 °C |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Contain batteries | No |
Description | DEVIflex 6T 540W 230V 90m |
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.] | 90 °C |
Elementti IP-luokka | IPX7 |
EPD available | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
Hyväksyntä |
CE UkrTEST EAC |
Johtimen eristys | XLPE |
Kaapeli kelalla | Ei |
Kaapelin halkaisija [mm] | 6.9 mm |
Kaapelin pituus [m] | 90 m |
Kaapelin teho [W/m] | 6 W/m |
Kaapelin vastus [Ohm] | 98.1 |
Kaapelisuojus | Alumiinifolio 100% |
Kaapelityyppi | Kaksoisjohdin |
Käyttökohde |
Pipe / tank frost protection Floor heating Cold store Sport fields |
Käyttölämpötila [°C] [Maks.] | 80 °C |
Liitoskaapeli | Kyllä |
Liitoskaapeli, koko[mm²] | 1.5 mm² |
Liitoskaapeli, kpl | 1 |
Liitoskaapelin johdin, kpl | 3 |
Liitoskaapelin pituus [m] | 2.3 m |
Liitoskaapelin tyyppi | DTCL |
Lyijytön | Kyllä |
Lämmitysperiaate | Sarjaan kytkettävä resistiivinen |
Lämmönluovutus [W] | 540 W |
Muodonmuutoslujuus [N] | >1500 N |
Määrämittaan leikattava | Ei |
Pakkauksen korkeus [mm] | 120 mm |
Pakkauksen leveys [mm] | 380 mm |
Pakkauksen syvyys [mm] | 380 mm |
Palamista hidastava | Kyllä |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Sertifioinnin suorittanut yritys |
Intertek Semko UkrTEST |
Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
Taivutussäde [mm] [Min.] | 50 mm |
Takuu [vuosi] | 20 |
Tuoteryhmä | Heating Cables |
Tuoteversio | Ready-made |
Tyyppi | DEVIflex™ 6T |
UL evaluated | Out of scope |
Ulkovaipan väri | Punainen |
Ulkovaippa | PVC |
UNSPSC-KOODI | 26121601 |
UV-suojattu | Ei |
Vetolujuus [N] | >500 N |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Asennuslämpötila [°C] [Min.] | -5 °C |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Contain batteries | No |
Description | DEVIflex 6T 540W 230V 90m |
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.] | 90 °C |
Elementti IP-luokka | IPX7 |
EPD available | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
Hyväksyntä |
CE UkrTEST EAC |
Johtimen eristys | XLPE |
Kaapeli kelalla | Ei |
Kaapelin halkaisija [mm] | 6.9 mm |
Kaapelin pituus [m] | 90 m |
Kaapelin teho [W/m] | 6 W/m |
Kaapelin vastus [Ohm] | 98.1 |
Kaapelisuojus | Alumiinifolio 100% |
Kaapelityyppi | Kaksoisjohdin |
Käyttökohde |
Pipe / tank frost protection Floor heating Cold store Sport fields |
Käyttölämpötila [°C] [Maks.] | 80 °C |
Liitoskaapeli | Kyllä |
Liitoskaapeli, koko[mm²] | 1.5 mm² |
Liitoskaapeli, kpl | 1 |
Liitoskaapelin johdin, kpl | 3 |
Liitoskaapelin pituus [m] | 2.3 m |
Liitoskaapelin tyyppi | DTCL |
Lyijytön | Kyllä |
Lämmitysperiaate | Sarjaan kytkettävä resistiivinen |
Lämmönluovutus [W] | 540 W |
Muodonmuutoslujuus [N] | >1500 N |
Määrämittaan leikattava | Ei |
Pakkauksen korkeus [mm] | 120 mm |
Pakkauksen leveys [mm] | 380 mm |
Pakkauksen syvyys [mm] | 380 mm |
Palamista hidastava | Kyllä |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Sertifioinnin suorittanut yritys |
Intertek Semko UkrTEST |
Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
Taivutussäde [mm] [Min.] | 50 mm |
Takuu [vuosi] | 20 |
Tuoteryhmä | Heating Cables |
Tuoteversio | Ready-made |
Tyyppi | DEVIflex™ 6T |
UL evaluated | Out of scope |
Ulkovaipan väri | Punainen |
Ulkovaippa | PVC |
UNSPSC-KOODI | 26121601 |
UV-suojattu | Ei |
Vetolujuus [N] | >500 N |
Warranty type | 20-year full service warranty |