Lisävarusteet, Termostaatit, Pakkausmäärä: 1

140F1088

Sähkönumero: 2600218

Maa-anturi 850 IV

Tuotetiedot

Bruttopaino 2.262 Kilogram
Nettopaino 2.24 Kilogram
Määrä 9.9 Liter
EAN 5703466209714

 

Anturin tyyppi Devibus
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Maa-anturi 850 IV
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hyväksyntä UkrTEST
CE
Käytetään tuotteelle DEVIreg™ 850
Käyttökohde Asphalt ice and snow melting
Ground ice and snow melting
Roof frost protection
Pakkauksen korkeus [mm] 96 mm
Pakkauksen leveys [mm] 275 mm
Pakkauksen syvyys [mm] 375 mm
Pakkausmäärä 1
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro 631cd3aa-8270-443d-b3dc-a5dd66faa804
SCIP-asiakirjan tuotenimi Temperature controller for and snow melting systems-Accessories
Sertifioinnin suorittanut yritys EAC
UkrTEST
Syöttöjännite [V] AC [maks.] 240 V
Syöttöjännite [V] AC [min.] 220 V
Takuu [vuosi] 2
Tuotekuvaus Anturi Devireg™ 850
Tuoteryhmä Accessories
Tyyppi Thermostat accessories
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-KOODI 40101830
Warranty type 2-year product warranty
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] 70 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] -30 °C

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality