Termostaatit, DEVIreg™ 330, Anturin tyyppi: Johto

140F1072

Sähkönumero: 2600212

Lämpötilan asetusalue [°C]: 5 - 45, Näytön tyyppi: EI NÄYTTÖÄ

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.222 Kilogram
Nettopaino 0.22 Kilogram
Määrä 0.875 Liter
EAN 5703466209226

 

2-napainen kytkin Ei
Anturin määrityspiste [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Anturin tyyppi Johto
Asteikon määritys +5 +45ºC
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DEVIreg 330 +5<>+45°
DIN-asennus Kyllä
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elementti IP-luokka 20
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hystereesi (+/-) 0.2
Hyväksyntä CE
Ilmaisintyyppi LED
In scope of WEEE Yes
Induktiivinen kuorma cos φ= 0.3 max 1A
Korkeus [mm] 86 mm
Kuulapaineen testilämpötila [°C] 75 °C
Kytkinrele 1-napainen
Käyttökohde Asphalt ice and snow melting
Cold store
Ground ice and snow melting
Pipe / tank frost protection
Roof frost protection
Sport fields
Vineyard frost protection
Leveys [mm] 36 mm
Liitinkaapelin koko maks. [mm²] 2 x 2.5
Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.] 45 °C
Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.] 5 °C
Näytön tyyppi EI NÄYTTÖÄ
Pakkauksen korkeus [mm] 61 mm
Pakkauksen leveys [mm] 88 mm
Pakkauksen syvyys [mm] 163 mm
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Resistiivinen kuorma maks. [A] 16 A
Saasteluokka 2
Sertifioinnin suorittanut yritys NEMKO
Syvyys [mm] 58 mm
Syöttöjännite [V] AC 230 V
Syöttöjännite [V] AC [maks.] 240 V
Syöttöjännite [V] AC [min.] 220 V
Säätelytyyppi Hystereesi
Takuu [vuosi] 2
Tuotekuvaus DEVIreg™ 330
Tuoteryhmä Thermostats
Tyyppi DEVIreg™ 330 series
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-KOODI 41112209
Valmiustilan tehonkulutus [W] [Maks.] 0.25 W
Varastointilämpötila [°C] [Maks.] 65 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.] -20 °C
Väri Valkoinen RAL 9010
Warranty type 2-year product warranty
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] 50 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] -10 °C

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality