Lisävarusteet, Liitosjohtojen kela, 1 m

140F0908

Tuote ei ole saatavilla. Ota yhteyttä asiakaspalveluun.

DTCL-liitoskaapeli 3G 2,5mm²

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.137 Kilogram
Nettopaino 0.136 Kilogram
EAN 5703466233405

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
Description DTCL-liitoskaapeli 3G 2,5mm²
Hyväksyntä CE
Kaapeli kelalla Kyllä
Kaapelin pituus [m] 1 m
Käytetään tuotteelle DEVIflex™ 6T
DEVIflex™ 10T
DEVIflex™ 18T
DEVIflex™ 30T
DEVIsafe™ 20T
DEVIsnow™ 20T
DEVIsnow™ 30T
DEVIsnow™Drum
Käyttökohde Pipe / tank frost protection
Floor heating
Cold store
Roof frost protection
Vineyard frost protection
Liitoskaapeli Kyllä
Liitoskaapeli, koko[mm²] 2.5 mm²
Liitoskaapelin johdin, kpl 3
Liitoskaapelin tyyppi DTCL
Määrämittaan leikattava Kyllä
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Sertifioinnin suorittanut yritys CE
Tuoteryhmä Accessories
Tuoteversio Drum
Tyyppi Cold tails drum
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-KOODI 40101830
Warranty type 2-year product warranty

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality