Lämmitysmatot, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 14.80 m², Syöttöjännite [V] AC: 400

140F0633

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Maton leveys [m]: 1, Maton pituus [m]: 14.8

Tuotetiedot

Bruttopaino 11.51 Kilogram
Nettopaino 11.4 Kilogram
Määrä 82.8 Liter
EAN 5703466229378

 

Asennuslämpötila [°C] [Min.] -5 °C
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DEVIsnow 300T 4120W 400V 1x14.8m ERIKOIS
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.] 90 °C
Elementti IP-luokka IPX7
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Hyväksyntä CE
EAC
Johtimen eristys FEP
Kaapelin halkaisija [mm] 7 mm
Kaapelin pituus [m] 14.6 m
Kaapelin vastus [Ohm] 37.6
Kaapelisuojus Alumiinifolio 100%
Kaapelityyppi Kaksoisjohdin
Käyttökohde Roof frost protection
Ground ice and snow melting
Käyttölämpötila [°C] [Maks.] 60 °C
Liitoskaapeli Kyllä
Liitoskaapeli, koko[mm²] 1.5 mm²
Liitoskaapeli, kpl 1
Liitoskaapelin johdin, kpl 3
Liitoskaapelin pituus [m] 30 m
Liitoskaapelin tyyppi DTCL
Lyijytön Kyllä
Lämmitysperiaate Sarjaan kytkettävä resistiivinen
Lämmönluovutus [W] 4260 W
Maton leveys [m] 1 m
Maton pituus [m] 14.8 m
Maton teho [W/m²] 300 W/m²
Muodonmuutoslujuus [N] >1500 N
Pakkauksen korkeus [mm] 300 mm
Pakkauksen leveys [mm] 300 mm
Pakkauksen syvyys [mm] 920 mm
Paksuus [mm] 7 mm
Palamista hidastava Kyllä
Peittoalue [m²] 14.8 m²
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Sertifioinnin suorittanut yritys Intertek Semko
Syöttöjännite [V] AC 400 V
Takuu [vuosi] 20
Tarvikesarja No
Tuotekuvaus DEVIsnow™ 300T
Tuoteryhmä Heating Mats
Tyyppi DEVIsnow™ 300T
Täytemateriaali PEX
UL evaluated Out of scope
Ulkovaipan väri Musta
Ulkovaippa PVC
UV-suojattu Kyllä
Vetolujuus [N] 450 N
Warranty type 20-year full service warranty

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality