132H4013
Taajuusmuuttajat
FC-103N132T4E54H2TLC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
132 KW / 200 HP, Kolmivaiheinen
380 - 480 VAC, (E54) IP54 / Tyyppi 12
RFI-suodatin luokka A2
Turvapysäytys
Graafinen näyttöpan.+ USB
Erikoislakkaus, Sulakkeet
Uusin ohjelmistoversio
Ei A-optiota, Ei B-optiota
Ei C1-optiota, Ei D-optiota
Runko koko: FC_FRAME_SIZE_103_D1H
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
Halusitpa käyttää kompressoreita, pumppuja tai puhaltimia, VLT® Refrigeration Drive FC 103 tuo sinulle mahdollisuuden säästää energiaa ja pidentää komponenttien käyttöikää.