Elementin painekytkin, ACB, 30 bar, 19 bar

061F5057

Tuote ei ole saatavilla. Ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Korkea akt.paine [bar]: 30, Alhainen akt. paine [bar]: 19, Palautustoiminto: Manuaalinen, Kosketimen toiminta: SPST(NC), Paineliitäntätyyppi: Laippa, Paineliitäntäkoko: 1/4", Sähköliitäntätyyppi: Kaapeli, Kotelointiluokka IP: IP65

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.077 Kilogram
Nettopaino 0.076 Kilogram
Määrä 0.225 Liter
EAN 5702428268097

 

Alhainen akt. paine [bar] 19 bar
Alhainen akt. paine [psi] 276 psi
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Huollettavissa Ei
Hyväksyntä C UL US UL873
CE 0035
TÜV
Johdon väri Musta
Kaapelin pituus [m] 1.1 m
Kaapelin pituus [tuuma] 43.31 in
Kaapelityyppi AWG18
Korkea akt.paine [bar] 30 bar
Korkea akt.paine [psi] 435 psi
Kosketimen toiminta SPST(NC)
Kotelointi EPOKSITYYPPI
Kotelointiluokka IP IP65
Kylmäaineet R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Liitäntäluokka AC=6 A, 250 V
Maks. Käyttöpaine [bar] 45 bar
Maks. Käyttöpaine [psig] 653 psig
Mounting Vertical +/- 45º
Määrittelyavain ACB-2UB258MW
Määrä/pakkaustapa 100 kpl
Paine uros/naaras Naaras
Painealueluokka Korkeapaine
Paineliitännän huomautukset Paineenpoistin
Paineliitäntäkoko 1/4"
Paineliitäntätyyppi Laippa
Pakkaustapa Teollisuuspakkaus
Palautustoiminto Manuaalinen
Purkauspaine [bar] 200 bar
Purkauspaine [psig] 2900 psig
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP-asiakirjan tuotenimi ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Sähköliitäntätyyppi Kaapeli
Tuoteryhmä Switches and thermostats
Tuotteen lisätarvikkeet Kytkinten tarvikkeet
Tuotteen nimi Elementin painekytkin
Tyyppi ACB
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UL evaluated Yes
UL-hyväksytyt kylmäaineet R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Voiteluaineiden yhteensopivuus Öljyttömät sovellukset
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] 135 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] -55 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] 275 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] -70 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] 85 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] -30 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] 185 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] -20 °F
Öljyttömät kylmäaineet R134a
R513A

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality