Painelähetin, AKS 3000, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

060G1019

Paineliitäntätyyppi: UNF, Paineliitäntäkoko: 7/16-20, Määrittelyavain: AKS 3000-2431-A1BC08-0

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.174 Kilogram
Nettopaino 0.152 Kilogram
Määrä 0.408 Liter
EAN 5702423061907

 

+ syöttö Nasta 1
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Epälineaarisuus BFSL ±FS [%] 0.5 %
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hyväksyntä ATEX
GOST POCC
cUR
CE
Hyväksyntälisätiedot ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Hyväksyntästandardi 6967179
E227388
E31024
In scope of WEEE Yes
Itsessään turvallinen Ei
Kansainvälinen tuotenumero 5702423061907
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.] 80 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.] 0 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [maks.] 176 °F
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [min.] 32 °F
Korkea leikkaustaso 22.4
Kotelointiluokka IP IP65
Lähtösignaali Current
Lähtösignaali [mA] [maks.] 20 mA
Lähtösignaali [mA] [min.] 4 mA
Matala leikkaustaso 3.6
Määrittelyavain AKS 3000-2431-A1BC08-0
Määrä/pakkaustapa 14 kpl
Paine uros/naaras Uros
Painealue [bar] [Maks.] 25 bar
Painealue [bar] [Min.] 0 bar
Painealue [psi] [maks.] 362.5 psi
Painealue [psi] [min.] 0 psi
Paineliitännän huomautukset Laippa 1/4 tuumaa
Paineliitäntä, vakio ASME B1.1
Paineliitäntäkoko 7/16-20
Paineliitäntätyyppi UNF
Paineyks.viite Sealed gauge
Pakkaustapa Monipakkaus
Pulssivaimennin No
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reaktioaika maks. [ms] 4 ms
SCIP-asiakirjan nro 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
SCIP-asiakirjan tuotenimi Sensor AKS 3000
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Sähkö uros/naaras Koiras/naaras
Sähköliitäntäkoko Pg 9
Sähköliitäntästandardi EN 175301-803-A
Sähköliitäntätyyppi Angular connector
Säätö, nollapiste ja väli Ei
Tarkkuus, maks. +/- FS [%] 2 %
Tarkkuus, tyypillinen +/- FS [%] 1 %
Tasokalvo Ei
Tuoteryhmä Sensors
Tuotteen nimi Painelähetin
Tyyppi AKS 3000
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] 85 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] -40 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] 185 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] -40 °F
yleínen Nasta 2
Ylikuorm.paine, maks. [bar] 40 bar
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] 85 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] -40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] 185 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] -40 °F

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality