Sähköinen säätöventtiili, CCMT 2

027H7200

Kylmäaineet: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv-arvo [m3/h]: 0.17, Maks. Käyttöpaine [bar]: 140, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus, Määrä/pakkaustapa: 1

Tuotetiedot

Bruttopaino 1.86 Kilogram
Nettopaino 1.5 Kilogram
Määrä 6.248 Liter
EAN 5702428444972

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-arvo [gal/min] 0.2 gal/min
Eroalue paineen asetusalue [bar] 90 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Hitsausliitäntäkoko [tuuma] 1/2 in
Huollettavissa Electric valve spare parts
Hyväksyntä LLC CDC EURO-TYSK
UL
Juotosliitäntäkoko [tuuma] 5/8 in
Kv-arvo [m3/h] 0.17 m³/h
Kylmäaineet R1234yf
R134a
R410A
R744
Liitäntästandardi EN10220
Liitäntätyyppi Juotos, ODF
Lämpötila-alue [°C] [maks.] 60 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.] -40 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.] 140 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.] -40 °F
Maks. Käyttöpaine [bar] 140 bar
Maks. Käyttöpaine [psig] 2030 psig
Maks. OPD [bar] 90 bar
Maks. OPD [psig] 1305 psig
Määrä/pakkaustapa 1 kpl
Paine-eron asetusalue [psi] 1305 psi
Pakkaustapa Yksittäispakkaus
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro 1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3
SCIP-asiakirjan tuotenimi CCMT
Tuotekuvaus Sähköinen paisuntaventtiili
Tuoteryhmä Press. and temp. regul. valves
Tuotteen lisätarvikkeet Electric valve accessories
Tuotteen nimi Sähköinen säätöventtiili
Tyyppi CCMT 2
UL evaluated Yes
UL-hyväksytyt kylmäaineet R134a
R744
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] 60 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] -40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] 140 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] -40 °F

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality