H-venttiilit, RLV-KDV, 15, Suora

013G7870

Dynaaminen H-venttiili, paineesta riippumaton

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.598 Kilogram
Nettopaino 0.595 Kilogram
Määrä 0.293 Liter
EAN 5702425155307

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Dynaaminen H-venttiili, paineesta riippumaton
Etäisyys keskipisteiden välillä (C-C) (mm) 50 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kytkentä järjestelmään G 3/4
Käyttökohde 2-putkijärjestelmä
Käyttöpaine (bar) [Maks.] 10 bar
Liitäntä patterille G 1/2
Paine-eroalue [bar] [Maks.] 0.6 bar
Paine-eroalue [bar] [Min.] 0.15 bar
Pinta Nikkelipinnoitettu
Rakenne Suora
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro 821ec210-2fb3-4238-a6af-6c9ecc6072d1
SCIP-asiakirjan tuotenimi RLV-KDV, H-piece
Testipaine [bar] 16 bar
Tuoteryhmä H-piece valves
Tyyppi RLV-KDV
Venttiilin koko 15
Virtaus [l/h] [maks.] 159 L/h
Virtauslämpötila (°C) [Maks.] 95 °C

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality