AVP, PN 16, DN 20, 6.3 m³/h, 0.05 bar - 0.5 bar, Ulkokierre, G 1 A

003H6203

AVP PN16 20/6,3 0,05-0,5 kierre, paluu

Tuotetiedot

Bruttopaino 1.97 Kilogram
Nettopaino 1.97 Kilogram
Määrä 4.429 Liter
EAN 5702421537213

 

Asennusversio Paluu
Aukkojen määrä 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVP PN16 20/6,3 0,05-0,5 kierre, paluu
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Karan asento Normaalisti avoin (NO)
Kavitointikerroin 0.6
Kavitointikerroin 100 % 0.41
Kavitointikerroin 25 % 0.69
Kavitointikerroin 50 % 0.62
Kavitointikerroin 75 % 0.6
Kvs-arvot (m³/h) 6.3 m³/h
Käyttökohde Kaukolämpö
Liitostyypit Ulkokierre
Läpimitta [mm] 20 mm
Paine-eroalue [bar] [Maks.] 12 bar
Paine-eroasetus [bar] [Maks.] 0.5 bar
Paine-eroasetus [bar] [Min.] 0.05 bar
Paineluokka PN 16
Painesäädin Paine-erosäädin
PN, vaihtoehtoinen, VSP 0
Rakennepaine [bar] 16 bar
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sallitut virtausaineet District heating/cooling circulation water
SCIP-asiakirjan nro c1918e6e-2958-4a99-ab55-01601912a7a9
SCIP-asiakirjan tuotenimi AVP PN16 DN15-32 RETURN
Setting type Adjustable
Tiivistemateriaali, DP EPDM
Toimilaitteen kalvomateriaali EPDM
Toiminta Paine-erosäädin
Toiminto, VSP - P Kyllä
Toiminto, VSP - Q Ei
Toiminto, VSP - T Ei
Tuoteryhmä Pressure flow controllers
Tyyppi AVP
Vaihtoehtoiset virtausaineet Vesi-glykoliseos enintään 30 %
Venttiili-istukan materiaali Ruostumaton teräs, materiaalinro 1.4571
Venttiilikartion materiaali, DP Sinkkikadon kestävä messinki CuZn36Pb2As
Venttiilin koko DN 20
Venttiilirungon materiaali Punametalli CuSn5ZnPb (Rg5)
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] 150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] 2 °C
Virtausaineen pH [Maks.] 10
Virtausaineen pH [Min.] 7
Virtausrajoitin *: Ei
Virtaussäädin Ei
Vuotonopeus [% Kvs] 0.02
Yhdekoko G 1 A

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality