AVPQ, PN 25, DN 15, Virtaama [m3/h]: 0.03 - 0.9, 0.3 bar - 2 bar, Ulkokierre, G 3/4 A, Asennusversio: Paluu

003H6539

AVPQ PN25 15/1,6 0,3-2,0/0,2 kierre, paluu

Tuotetiedot

Bruttopaino 3.488 Kilogram
Nettopaino 3.488 Kilogram
Määrä 9.71 Liter
EAN 5702421540664

 

Asennusversio Paluu
Aukkojen määrä 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVPQ PN25 15/1,6 0,3-2,0/0,2 kierre, paluu
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Karan asento Normaalisti avoin (NO)
Kavitointikerroin 0.6
Kavitointikerroin 100 % 0.41
Kavitointikerroin 25 % 0.69
Kavitointikerroin 50 % 0.62
Kavitointikerroin 75 % 0.6
Kvs-arvot (m³/h) 1.6 m³/h
Käyttökohde Kaukolämpö
Liitostyypit Ulkokierre
Läpimitta [mm] 15 mm
Paine-eroalue [bar] [Maks.] 20 bar
Paine-eroasetus [bar] [Maks.] 2 bar
Paine-eroasetus [bar] [Min.] 0.3 bar
Paineluokka PN 25
Painesäädin Paine-erosäädin
PN, vaihtoehtoinen, VSP 16
Rakennepaine [bar] 25 bar
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sallitut virtausaineet District heating/cooling circulation water
Setting type Adjustable
Tiivistemateriaali, DP EPDM
Toimilaitteen kalvomateriaali EPDM
Toiminta Paine-ero- ja virtaussäädin
Toiminto, VSP - P Kyllä
Toiminto, VSP - Q Kyllä
Toiminto, VSP - T Ei
Tuoteryhmä Pressure flow controllers
Tyyppi AVPQ
Vaihtoehtoiset virtausaineet Vesi-glykoliseos enintään 30 %
Venttiili-istukan materiaali Ruostumaton teräs, materiaalinro 1.4571
Venttiilikartion materiaali, DP Sinkkikadon kestävä messinki CuZn36Pb2As
Venttiilin koko DN 15
Venttiilirungon materiaali Punametalli CuSn5ZnPb (Rg5)
Virtaama [m3/h] 0.86 m³/h
Virtaama [m3/h] [Maks.] 0.9 m³/h
Virtaama [m3/h] [Min.] 0.03 m³/h
Virtauksen rajoitin, paine-ero [bar] 0.2 bar
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] 150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] 2 °C
Virtausaineen pH [Maks.] 10
Virtausaineen pH [Min.] 7
Virtausrajoitin *: Ei
Virtaussäädin Kyllä
Vuotonopeus [% Kvs] 0.02
Yhdekoko G 3/4 A

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality