AVPQ, PN 25, DN 25, Virtaama [m3/h]: 0.2 - 4.5, 0.2 bar - 1 bar, Ulkokierre, G 1 1/4 A, Asennusversio: Paluu

003H6535

AVPQ PN25 25/8 0,2-1,0/0,2 kierre, paluu

Tuotetiedot

Bruttopaino 3.504 Kilogram
Nettopaino 3.504 Kilogram
Määrä 9.562 Liter
EAN 5702421540541

 

Asennusversio Paluu
Aukkojen määrä 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVPQ PN25 25/8 0,2-1,0/0,2 kierre, paluu
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Karan asento Normaalisti avoin (NO)
Kavitointikerroin 0.6
Kavitointikerroin 100 % 0.38
Kavitointikerroin 25 % 0.64
Kavitointikerroin 50 % 0.57
Kavitointikerroin 75 % 0.55
Kvs-arvot (m³/h) 8 m³/h
Käyttökohde Kaukolämpö
Liitostyypit Ulkokierre
Läpimitta [mm] 25 mm
Paine-eroalue [bar] [Maks.] 20 bar
Paine-eroasetus [bar] [Maks.] 1 bar
Paine-eroasetus [bar] [Min.] 0.2 bar
Paineluokka PN 25
Painesäädin Paine-erosäädin
PN, vaihtoehtoinen, VSP 0
Rakennepaine [bar] 25 bar
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sallitut virtausaineet District heating/cooling circulation water
Setting type Adjustable
Tiivistemateriaali, DP EPDM
Toimilaitteen kalvomateriaali EPDM
Toiminta Paine-ero- ja virtaussäädin
Toiminto, VSP - P Kyllä
Toiminto, VSP - Q Kyllä
Toiminto, VSP - T Ei
Tuoteryhmä Pressure flow controllers
Tyyppi AVPQ
Vaihtoehtoiset virtausaineet Vesi-glykoliseos enintään 30 %
Venttiili-istukan materiaali Ruostumaton teräs, materiaalinro 1.4571
Venttiilikartion materiaali, DP Sinkkikadon kestävä messinki CuZn36Pb2As
Venttiilin koko DN 25
Venttiilirungon materiaali Punametalli CuSn5ZnPb (Rg5)
Virtaama [m3/h] 3.5 m³/h
Virtaama [m3/h] [Maks.] 4.5 m³/h
Virtaama [m3/h] [Min.] 0.2 m³/h
Virtauksen rajoitin, paine-ero [bar] 0.2 bar
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] 150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] 2 °C
Virtausaineen pH [Maks.] 10
Virtausaineen pH [Min.] 7
Virtausrajoitin *: Ei
Virtaussäädin Kyllä
Vuotonopeus [% Kvs] 0.02
Yhdekoko G 1 1/4 A

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality