AFD - öljy, PN 25, 3 bar - 12 bar, 32 cm², punainen

003G1041

AFD OIL PB25 3-12 32cm2, punainen

Tuotetiedot

Bruttopaino 9.045 Kilogram
Nettopaino 9.045 Kilogram
Määrä 26.772 Liter
EAN 5702421808559

 

Asennusversio Meno
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFD OIL PB25 3-12 32cm2, punainen
EU RoHS compliance Out of scope
Käyttöpaine [bar] [Maks.] 25 bar
Paine-eroasetus [bar] [Maks.] 12 bar
Paine-eroasetus [bar] [Min.] 3 bar
Paineen asetusalue [bar] [Maks.] 12 bar
Paineen asetusalue [bar] [Min.] 3 bar
Paineluokka PN 25
Painesäädin Paineenalennussäädin
Rakennepaine [bar] 25 bar
Runkomateriaali Steel, mat. No 1.0338, zinc plated
Sallitut virtausaineet Termo oil
Setting type Adjustable
Toimilaitteen koko [cm2] 32 cm²
Toiminta Paineenalennussäädin
Tuoteryhmä Actuators - Pressure Flow
Tyyppi AFD Oil
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] 150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] 2 °C
Virtausaineen pH [Maks.] 10
Virtausaineen pH [Min.] 7
Virtausrajoitin *: Ei
Virtaussäädin Ei
Väri punainen

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality