132H1465
NXB01685-A0T08SG-A800000000
Vacon Jarrukatkojayksikkö
380–500 VAC 168 ampeeriaIP00
Aakkosnumeerinen näyttö
IEC61800-3 IT-verkoille
Ei jarrua
A Slot: asA1,AI,AO,10 Vref galv. erot.
B Slot: Ei lisäkortt
C Slot: Ei lisäkortt
D Slot: Ei lisäkortt
E Slot: Ei lisäkortt
Manual: englanti
Runko 09 INU
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
Ilma- tai nestejäähdytteiset VACON® NX -taajuusmuuttajat on suunniteltuvaativiin teollisuuden sovelluksiin.
Tuotesarja kattaa seinäkiinnitteisiä ja kaapitettuja taajuusmuuttajiasekä järjestelmäkäyttöjä tehoalueella 0,55 kW - 5,3 MW.
Nestejäähdytteiset versiot sopivat erinomaisesti asennuksiin, joissailmanlaatu on kriittinen tekijä, tila on rajallinen ja tehokaslämmönsiirto ulos sähkötilasta on välttämätöntä.
VACON® NX -taajuusmuuttajilla saadaan maksimaalinen moottorinsuorituskyky ja dynamiikka yhden akselin koneisiin jajärjestelmäkäyttöihin.
Konfiguroitavat I/O ja kenttäväylät mahdollistavat kaikki halututohjaustavat. Taajuusmuuttajaan voidaan ohjelmoida lisätoimintoja tuomaankustannussäästöjä ja syventämään koneintegraatiota.