Näyttää 2 tuotetta

060G6297

Painelähetin, MBS 4003, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/2, Määrittelyavain: MBS 4003-2011-A1GB08-2

060G6298

Painelähetin, MBS 4003, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/2, Määrittelyavain: MBS 4003-2211-A1GB08-2