MBS 1300 / MBS 1350

Näytä enemmän
MBS 1300 / MBS 1350

Näyttää 4 tuotetta

063G1306

Painelähetin, MBS 1350, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi

Sähköliitäntätyyppi: M12 x 1, Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/4, Määrittelyavain: MBS 1350-3614-C1GB04-2

063G1319

Painelähetin, MBS 1350, 0 bar - 300 bar, 0 psi - 4350 psi

Sähköliitäntätyyppi: M12 x 1, Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/4, Määrittelyavain: MBS 1350-351B-C1GB04-2

063G1496

Painelähetin, MBS 1350, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Sähköliitäntätyyppi: M12 x 1, Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/4, Määrittelyavain: MBS 1350-341B-C1GB04-2

063G4536

Painelähetin, MBS 1350, -1 bar - 16 bar, -14.5 psi - 232 psi

Sähköliitäntätyyppi: M12 x 1, Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/4, Määrittelyavain: MBS 1350-9013-C1GB04