Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Näyttää 14 tuotetta
Toimintomoduuli, FIA 15-20
Maks. Käyttöpaine [bar]: 52, Tyyppimerkintä: Yläosa täydellinen, Käytetään tuotteelle: FIA 20; FIA 15
Toimintomoduuli, FIA 25-40
Maks. Käyttöpaine [bar]: 52, Tyyppimerkintä: Yläosa täydellinen, Käytetään tuotteelle: FIA 40; FIA 25; FIA 32
Toimintomoduuli, FIA 50
Maks. Käyttöpaine [bar]: 52, Tyyppimerkintä: Yläosa täydellinen, Käytetään tuotteelle: FIA 50
Toimintomoduuli, FIA 15-20
Maks. Käyttöpaine [bar]: 65, Tyyppimerkintä: Yläosa täydellinen, Käytetään tuotteelle: FIA 20; FIA 15
Toimintomoduuli, FIA 25-40
Maks. Käyttöpaine [bar]: 65, Tyyppimerkintä: Yläosa täydellinen, Käytetään tuotteelle: FIA 40; FIA 25; FIA 32
Toimintomoduuli, FIA 50
Maks. Käyttöpaine [bar]: 65, Tyyppimerkintä: Yläosa täydellinen, Käytetään tuotteelle: FIA 50
Toimintomoduuli, FIA 65
Maks. Käyttöpaine [bar]: 65, Tyyppimerkintä: Yläosa täydellinen, Käytetään tuotteelle: FIA 65
Toimintomoduuli, FIA 80
Maks. Käyttöpaine [bar]: 65, Tyyppimerkintä: Yläosa täydellinen, Käytetään tuotteelle: FIA 80
Toimintomoduuli, FIA 100
Maks. Käyttöpaine [bar]: 65, Tyyppimerkintä: Yläosa täydellinen, Käytetään tuotteelle: FIA 100
Toimintomoduuli, FIA 125
Maks. Käyttöpaine [bar]: 65, Tyyppimerkintä: Yläosa täydellinen, Käytetään tuotteelle: FIA 125