Mikrolevylämmönsiirtimet

Näyttää 266 tuotetta

021H0023

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE H62-E, Levyjen määrä: 30

Maks. Käyttöpaine [bar]: 30, Toiminta: Höyrystin, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

021H0029

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE H62-E, Levyjen määrä: 50

Maks. Käyttöpaine [bar]: 30, Toiminta: Höyrystin, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

021H0030

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE H62-E, Levyjen määrä: 60

Maks. Käyttöpaine [bar]: 30, Toiminta: Höyrystin, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

021H0031

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE H62-E, Levyjen määrä: 70

Maks. Käyttöpaine [bar]: 30, Toiminta: Höyrystin, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

021H0105

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE H62L-C, Levyjen määrä: 30

Maks. Käyttöpaine [bar]: 48, Toiminta: Lauhdutin, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

021H0107

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE H62L-C, Levyjen määrä: 50

Maks. Käyttöpaine [bar]: 48, Toiminta: Lauhdutin, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

021H0122

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE H62-C, Levyjen määrä: 50

Maks. Käyttöpaine [bar]: 30, Toiminta: Lauhdutin, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

021H0154

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE H62L-CX, Levyjen määrä: 64

Maks. Käyttöpaine [bar]: 48, Toiminta: Lauhdutin, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

021H0373

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE H62L-CX, Levyjen määrä: 20

Maks. Käyttöpaine [bar]: 48, Toiminta: Lauhdutin, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

021H0374

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE H62L-CX, Levyjen määrä: 26

Maks. Käyttöpaine [bar]: 48, Toiminta: Lauhdutin, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

Näytä: