Peilikalvot, 0.71 m x 0.5 m, Syöttöjännite [V] AC: 230, 70 W

62000002

Sähkönumero: 8173387

Application: Other heating

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.8 Kilogram
Nettopaino 0.792 Kilogram
Määrä 5.031 Liter
EAN 5703466180709

 

Asennuslämpötila [°C] [Min.] 5 °C
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Devifoil-peili 70 W 230 V 0,708x0,524 m
Elementti IP-luokka 44
EU RoHS compliance Yes
Hyväksyntä UkrTEST
CE
Kaapelin vastus [Ohm] 755
Käyttökohde Other heating
Käyttölämpötila [°C] [Maks.] 80 °C
Liitoskaapeli Kyllä
Liitoskaapeli, koko[mm²] 0.5 mm²
Liitoskaapeli, kpl 1
Liitoskaapelin johdin, kpl 2
Liitoskaapelin pituus [m] 1 m
Lämmitysperiaate Sarjaan kytkettävä resistiivinen
Lämmönluovutus [W] 70 W
Maton leveys [m] 0.5 m
Maton pituus [m] 0.71 m
Maton teho [W/m²] 200 W/m²
Määrämittaan leikattava Ei
Pakkauksen korkeus [mm] 10 mm
Pakkauksen leveys [mm] 534 mm
Pakkauksen syvyys [mm] 720 mm
Paksuus [mm] 0.8 mm
Peittoalue [m²] 0.37 m²
Sertifioinnin suorittanut yritys CE
UkrTEST
Syöttöjännite [V] AC 230 V
Takuu [vuosi] 2
Tuotekuvaus DEVIfoil™ Mirror
Tuotemerkki DEVI by Danfoss
Tuoteryhmä Other Heating Products
Tyyppi Mirror foils
UL evaluated Out of scope
Ulkovaippa Polyeteeni
UNSPSC-KOODI 40101840
UV-suojattu Ei
Warranty type 2-year product warranty

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality