Danfoss Aveo® patteritermostaatit, Kaasu, Anturin tyyppi: Sisäänrakennettu anturi, 7 °C - 23 °C, RA

015G4123

LVI: 4035488

Danfoss Aveo™ patteritermostaatti Danfoss RA -venttiileille. Tuntopalautteinen säätö parantaa käyttökokemusta.

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.168 Kilogram
Nettopaino 0.156 Kilogram
Määrä 0.298 Liter
EAN 5702424626228

 

Anturin asetuslämpötila (°C) [Maks.] 23 °C
Anturin asetuslämpötila (°C) [Min.] 7 °C
Anturin rakenne Danfoss Aveo®
Anturin tyyppi Sisäänrakennettu anturi
Anturin versio Standard, Temp. limited
Anturin väliaine Kaasu
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Danfoss Aveo™ patteritermostaatti Danfoss RA -venttiileille. Tuntopalautteinen säätö parantaa käyttökokemusta.
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Huonelämpötilan rajoitus Kyllä
Jäätymissuojaus Kyllä
Kapillaariputken pituus (m) [Maks.] 0 m
Kytkentätyyppi anturille RA napsautettava
Kytkentätyyppi venttiilille RA
Product height [mm] 56 mm
Product length [mm] 84 mm
Product width [mm] 56 mm
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Sarjan sisältö Anturi
Sensor setting temperature [°F] [Max] 73 °F
Sensor setting temperature [°F] [Min] 45 °F
Sulkutoiminto Ei
Tuoteryhmä Radiator Sensors
Tyyppi Danfoss Aveo® Sensors
Väri Valkoinen RAL 9016

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality