Määritä tuote

VACON® 20 Compact AC Drives

Tee uuden tuotteen perusvalinnat

Yleistä
Vaaditaan
(VACON) Vacon
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Vacon0020-tuote
(-R00) Kansainvälinen
(-3L) 3-vaiheinen AC-tulo
(4,3 AMP) 4,3 AMP
(+SM20) API Vacon0020:een
(+IP20) IP20
(+Q000) Ei lisäoptiota
(+F0107) Vacon 20 -ohjelmistopaketti
(+DBIN) DBIN
(+GSCB) Pahvilaatikko kuljetuspakk.
(+GAUL) UL-hyväksyntä
(+GACE) CE-hyväksyntä
(+GACT) C-Tick-hyväksyntä
(+GAKC) KC-hyväksyntä
(+WT01) 12/18 kuukautta
(MI02) MI02
(70-AC3L00054W02A141BM25) 70-AC3L00054W02A141BM25
[]
(VACON0020-3L-0005-4) VACON0020-3L-0005-4
[]
(+QPES+DLDE) +QPES+DLDE
[]
[]
[]
(GLBL) Globaali (vakio)
(0.880) 0,88
(1.160) 1,16
(1.5) 1.5
(90 X 195 X 102) 90 X 195 X 102
(38) 38
(B902) (B902) Tehdas DK
(G501) G501
(3A999.a) 3A999.a
(Y901) Y901