Vaateklaas, LLG 1145

2512+054

Tüüp: LLG 1145

Toote üksikasjad

Peso bruto 42 Kilogram
Peso líquido 28.44 Kilogram
Volume 99.04 Liter
EAN 5702428200271

 

Aprovação EAC
Categoria Art. 3, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura [°C] [Max] 100 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -10 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 212 °F
Formato da embalagem Embalagem individual
Grupo de fluido 1
Kombineeritud: LLG 335 + LLG 740
Külmutusagensid R717
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Pressão máx. de trabalho [psig] 363 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 25 bar
Qnt. do pacote 1 pc
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Seadmed Keevisniplid
Temperatuurivahemik [°F] [min] 14 °F
Toote kirjeldus Vedelikutaseme vaateklaasid
Toote nimetus Vaateklaas
Tooterühm Sight glasses
Tüüp LLG 1145

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality