APP 92/1780

180B7810

Pealevool [gpm] [Max]: 405, Pealevool [l/min] [max]: 1533.3, Väljundrõhk [barg] [max]: 70, Väljundrõhk [psig] [max]: 1015, Kiirus [rpm] [Max]: 1780, Kiirus [rpm] [Min]: 700

Toote üksikasjad

Brutokaal 211 Kilogram
Netokaal 179.822 Kilogram
Volume 191.565 Liter
EAN 5715162670439

 

ATEX-iga ühilduvus No
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Pump for sea- or brackish water
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit CE
Kiirus [rpm] [Max] 1780 rpm
Kiirus [rpm] [Min] 700 rpm
Korpuse materjal Duplex
Nihe [cm³/p] 888 cm³/rev
Nihe [toll³/p] 54.2 in³/rev
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 35,2x16,7x19,5
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 897x426x496
Pealevool [gpm] [Max] 405 gal/min
Pealevool [gpm] [min] 158 gal/min
Pealevool [l/min] [max] 1533.3 l/min
Pealevool [l/min] [min] 600 l/min
Pidevkiirus [p/min] [min] 700 rpm
Päritoluriik Denmark
REACHi kandidaatainete loend No
Sisendi ühendus, standardne Flange
Sisendi ühenduse mõõt [tolli] 3 in
Sisendi ühenduse tüüp ÄÄRIK
Sisendrõhk [barg] [max] 5 barg
Sisendrõhk [barg] [min] 3.5 barg
Sisendrõhk [psig] [max] 72.5 psig
Sisendrõhk [psig] [min] 50 psig
Sisendrõhk, tipuajal [barg] [max] 10 barg
Sisendrõhk, tipuajal [psig] [max] 145 psig
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 50 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Soojuskandja temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Soojuskandja temperatuur [°F] [Min] 36 °F
Tihendusmaterjal NBR
Toote kirjeldus APP pumps
Tooterühm Pump
Tühjenduskraani tüüp Thread
Tühjenduskraani ühendus, standardne BSPP
Tühjenduskraani ühenduse mõõt [tolli] 1/4 in
Tüübinimetus APP 92/1780
Tüüp APP 53-92
UL evaluated Out of scope
Vooluhulk [m3/h] [Max] 92 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Min] 36 m³/h
Väljavooluava ühendus, standardne Flange
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] 3 in
Väljavooluava ühenduse tüüp ÄÄRIK
Väljundrõhk [barg] [max] 70 barg
Väljundrõhk [barg] [min] 30 barg
Väljundrõhk [psig] [max] 1015 psig
Väljundrõhk [psig] [min] 435 psig
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 50 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Min] 32 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality