Distribution units SG – CDM

145H0867

Stainless steel manifold, 7 loops, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Toote üksikasjad

Bruttogewicht 7.6 Kilogram
Gewicht netto 7.5 Kilogram
Volume 78.736 Liter
EAN 5702424500412

 

Anschlussart HE G Außengewinde
Anschlussrichtung Oben
Anschlussweite HE 3/4"
Anzahl Sammelrohranschlüsse Fußbodenheizung 7
Application type Distribution units
Ausführung Right
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 60 °C
CE evaluated Out of scope
Description Edelstahl Verteilersystem, 7 Heizkreisen, wird in Kombination mit CDM-Kühlmodul verwendet - Für EvoFlat / EvoFlat 4.0
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fußbodenheizkreisverteiler Typ Stainless steel with flow meter and manual air vent
In scope of WEEE No
Nenndruck Primärseite [bar] 6 bar
Number of connections 2
Produktgruppe Distribution units
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelung No controller
Typ Distribution units SG – CDM
UL evaluated Out of scope

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality