Distribution units SG – CDM

145H0863

Stainless steel manifold, 3 loops, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Toote üksikasjad

Brutokaal 6.85 Kilogram
Netokaal 6.75 Kilogram
Volume 78.736 Liter
EAN 5702424500405

 

Application type Distribution units
CE evaluated Out of scope
Description Stainless steel manifold, 3 loops, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] 60 °C
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE No
K ühenduse mõõt 3/4"
K ühenduse tüüp G väliskeere
Number of connections 2
Primaarne nimirõhk [bar] 6 bar
Põrandakütte kollektori tüüp Stainless steel with flow meter and manual air vent
Põrandakütte kollektori ühenduste arv 3
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimine No controller
Tooterühm Distribution units
Tüüp Distribution units SG – CDM
UL evaluated Out of scope
Versioon Right
Ühenduse suund Ülemine osa

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality