Akva Lux II, täielikult isoleeritud, Tüüp 2, STV regulaatori nimi: PTC2+P

145G0092

Tüüp: Akva Lux II, täielikult isoleeritud, Tüüp 2, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Toote üksikasjad

Brutokaal 9.5 Kilogram
Netokaal 9 Kilogram
Volume 34.44 Cubic decimeter
EAN 5715162433621

 

Application type Instantaneous DHW
Capacity [kW] 64 kW
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Akva Lux II Tüüp 2, (XB06H-1 40), täielikult isoleeritud
DHW control valve kvs value [m3/h] 3
Diferentsiaalrõhu regulaator Integrated in control valve
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] 110 °C
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
HEX DHW brazed/gasketed material Brazed copper
In scope of WEEE No
Isolatsioonimaterjal Polypropylene
Katte materjal Polypropylene
Katte valikuvariant White-lacquered steel sheet
KK toru mõõt Ø18
KK ühenduse mõõt 3/4"
KK ühenduse tüüp Väliskeere
KV staatiline rõhk [bar] [Min] 2 bar
Kõrgus ilma katteta [mm] 463 mm
Kõrgus koos kattega [mm] 463 mm
kütte SV jootematerjal Vask
kütte SV sulam AISI 316
Laius ilma katteta [mm] 306 mm
Laius koos kattega [mm] 310 mm
Material Description (Short Te Akva Lux II, Type 2, Cover
Pakendi kõrgus [mm] 210 mm
Pakendi laius [mm] 480 mm
Pakendi sügavus [mm] 345 mm
Primaarne nimirõhk [bar] 16 bar
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sekundaarne nimirõhk [bar] 10 bar
STV regulaatori tüüp Läbivool/termostaatiline
STV ringlus Valikuline
STV SV tüüp XB06H-1 40
STV toru mõõt Ø18
STV võimsus [kW] [Max] 64 kW
STV võimsus [kW] [Min] 37 kW
STV ühenduse suurus 3/4"
STV ühenduse tüüp External thread
Sõlme suuruse tüüp Tüüp 2
Sügavus ilma katteta [mm] 190 mm
Sügavus koos kattega [mm] 210 mm
Tooterühm Small Stations
Tüüp Akva Lux II, fully insulated
UL evaluated Out of scope
Ühenduse suund Alumine osa

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality