Küttematid, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 12.00 m², Toitepinge [V] AC: 400

140F0627

Kaabli tüüp: Kahesooneline, Mati laius [m]: 0.8, Mati pikkus [m]: 16

Toote üksikasjad

Brutokaal 9.99 Kilogram
Netokaal 9.89 Kilogram
Volume 39.146 Liter
EAN 5703466229316

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Deformatsioonitugevus [N] >1500 N
Description DEVIsnow 300T 3565W 400V 0.75x16m ERI
Elektrijuhi isolatsioon FEP
Element IP Class IPX7
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Garantii [Year] 20
Heakskiit CE
EAC
Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max] 90 °C
Kaabli ekraan Alufoil 100%
Kaabli läbimõõt [mm] 7 mm
Kaabli takistus [Ohm] 44.2
Kaabli tüüp Kahesooneline
Katmispind [m²] 12 m²
Küttepõhimõte Saritakistuslik
Küttevõimsus [W] 3625 W
Leegiaeglusti Jah
Mati laius [m] 0.8 m
Mati pikkus [m] 16 m
Mati võimsus [W/m²] 300 W/m²
Paigaldustemperatuur [°C] [Min] -5 °C
Pakendi kõrgus [mm] 230 mm
Pakendi laius [mm] 230 mm
Pakendi sügavus [mm] 740 mm
Pliivaba Jah
Rakendus Roof frost protection
Ground ice and snow melting
REACHi kandidaatainete loend No
Sertifitseerimisettevõte Intertek Semko
Tarvikute komplekt No
Tihedus [mm] 7 mm
Toitejuhe Jah
Toitejuhtme arv 1
Toitejuhtme pikkus [m] 30 m
Toitejuhtme soonte arv 3
Toitejuhtme suurus [mm²] 1.5 mm²
Toitejuhtme tüüp DTCL
Toitepinge [V] AC 400 V
Toote kirjeldus DEVIsnow™ 300T
Tooterühm Heating Mats
Täitematerjal PEX
Tõmbetugevus [N] 450 N
Töötemperatuur [°C] [Max] 60 °C
Tüüp DEVIsnow™ 300T
UL evaluated Out of scope
UV-kaitsega Jah
Väliskest PVC
Väliskesta värv Must
Warranty type 20-year full service warranty

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality