Scroll compressor, MLZ019T4LP9B

121L8425

Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Segment usage: Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Toote üksikasjad

Brutokaal 32.55 Kilogram
Netokaal 31 Kilogram
Volume 0.1 Cubic meter
EAN 5702424537333

 

Brand technique Spiraalkamberkompressor
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description MLZ019T4B
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Faas 3
Family MLZ
Fitting standard ODF
Gauge port HP Puudub
Gauge port LP Puudub
Glass mounting keermestatud
Imipoole ühenduse kõrgus [mm] 231 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] 3/4 in
Imipoole ühendustoru suurus [tolli] 3/4 in
In scope of WEEE No
IP protection class IP22
Joonise number 8590030
Klaas, pöördemoment [Nm] 53 N-m
Kompressori toitepinge [V] 380-415/3/50 460/3/60
Kondensaatori pinge A [V] 370 V
Konfiguratsiooni kood Üksik
Korrastatud maht [cm3] 43.51 cm³
Käivituste arv tunnis [max] 12
Kõrgus alusplaadist [mm] 393 mm
Külmutusagensi kogus [kg] [max] 3.63 kg
Külmutusagensid R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
LRA 45 A
Läbimõõt [mm] 164 mm
Max pressure (PS) - high side 30.8 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC 9.5 A
Model number MLZ019T4LP9B
Motor protection Sisemine ülekoormuskaitse
Mähise takistus 1–2 [oomi] 4.66
Mähise takistus 1–3 [oomi] 3.42
Mähise takistus 2–3 [oomi] 4.66
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures 415 V
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures 460 V
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures 380 V
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures 460 V
Oil equalization Puudub
Oil type POE
Pakendi formaat Üksikpakend
Pingevahemiku suur väärtus 50Hz [V] juures 457 V
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures 506 V
Pingevahemiku väike väärtus 50Hz [V] juures 342 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures 414 V
Power connections Lameklemm
Pöörlemiskiirus 50 Hz juures [p/min] 2900 rpm
Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min] 3500 rpm
RLA 6.1 A
Sagedus [Hz] 50/60
Segmendi kasutus Külmutamine MT
Külmutamine HT
Suction connection material -
Tehnoloogia Spiraal-
Toote nimetus Scroll compressor MLZ
Tooteid pakendis 1
Tooterühm Hermetic compressors
Tüüp MLZ019B
Tüürimisfunktsioon Püsikiirus
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Vedeliku sissepritseklapp Ei
Viskoossus [cP] 46 cP
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm] 360 mm
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli] 1/2 in
Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli] 1/2 in
Värv Sinine
Õli laadimine [L] 1.14 L
Õli väljalase 1/4'' otsmuhv
Õli võrdlus 215PZ
Ökonomaiser Ei
Ühenduse tüüp Kõvajoodisega joodetud

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality