Optyma™ Plus, OP-LPQM068NTP00E

114X3249

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Toote üksikasjad

Brutokaal 102 Kilogram
Netokaal 80 Kilogram
Volume 635.544 Liter
EAN 5702428565028

 

China RoHS compliance Out of scope
Compressor model NTZ068-4
Contain batteries No
Description OP-LPQM068NTP00E
Elektrieeskirjad E
EU RoHS compliance Out of scope
Faas 3
Faaside arv (kompressor) 3
Faaside arv (ventilaator) 1
Family Optyma™ Plus
Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (1 m kaugusel) 60 dBA
Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (10 m kaugusel) 40 dBA
Helivõimsus 50Hz [db(A)] juures 71 dBA
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for this condition / refrigerant
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] 5/8 in
In scope of WEEE Yes
Kogukõrgus [mm] 813 mm
Kompressori toitepinge [V] 400/3/50
Kondensaatori tüüp D7
Kondensaatorimähise sisemahutavus 0.58 L
Külmutusagensid R404A
R452A
R507A
Laius [mm] 1090 mm
LBP Cooling capacity [kW] (R452A) 1.71 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) 1.6 to 3.6 kW
LRA 25 A
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) Not available for this condition / refrigerant
MCC 8.4 A
Min fuse rating [A] 10 A
Model number OP-LPQM068NTP00E
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures 415 V
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures 380 V
Pikkus [mm] 480 mm
Pinge 50 Hz [V] [max] 415 V
Pinge 50Hz [V] 380 V
Rakendused LBP
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
RLA 6 A
Sagedus [Hz] 50 Hz
SCIPi kausta nr 1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
SCIPi kausta tootenimi OPTYMA P00 A7 D7
Segmendi kasutus Väike vasturõhk
Tehnoloogia Kolb-
Toote nimetus Package unit
Tooterühm Condensing Units
Tüüp Optyma™ Plus P00
Vastuvõtja kinnitus CE
Vastuvõtja maht [L] 3.4 L
Vedelikutoru ühendus [tolli] 3/8 in
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [max] juures 230 V
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [min] juures 230 V
Ventilaatori katte/võre tüüp H2
Ventilaatori läbimõõt [mm] 450 mm
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] 230/1/50
Ventilaatori vool 50 Hz juures [A] 0.47 A
Ventilaatori väljundvõimsus 50Hz [W] juures 68 W
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures 110 W
Ventilaatorilaba suurus [mm] 450 mm
Ventilaatorite arv 1
Versioon P00
Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures 3300 m³/h
Ühenduse tüüp joodetavad

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality