Temperatuuriandur, MBT 3310, 148 mm - 160 mm, G,1/2

097U0182

Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 200, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 100, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti, Elektriühendus: M12 x 1, Elektriühenduse suurus: 4 kontaktiga

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.203 Kilogram
Netokaal 0.195 Kilogram
Volume 0.257 Liter
EAN 5702424501419

 

Anduri sisu FIKSEERITUD
Andurielemendi standard EN 60751
Andurielemendi takistus [Ohm] 100
Andurielemendi tolerants Klass B
Andurielemendi tüüp Pt
Andurielement [tk] 1 tükki
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Elektriühendus M12 x 1
Elektriühendus, standardne IEC 61076-2-101
Elektriühendus, välimine/sisemine Isane
Elektriühenduse suurus 4 kontaktiga
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Juhtmed [tk] 4 tükki
Kaitsetoru läbimõõt [mm] 8 mm
Kaitsetoru läbimõõt [tolli] 0.315 in
Kaitsetoru materjal AISI 316 Ti
Klemmide arv [tk] 4 tükki
Kogus vastavalt pakendi formaadile 10 tükki
Korpuse standard IP IP65
Pakendi formaat Multipakend
Process connection material Roostevaba teras
Process connection size 1/2
Protsess ühendused sise/välis Isane
Protsess, ühenduse tüüp G
Protsess, ühendused, standardne ISO 228-1-A
Sisestuse tüüp Muutuv
Sisestuspikkus [mm] [max] 160 mm
Sisestuspikkus [mm] [min] 148 mm
Sisestuspikkus [tolli] [max] 6.3 in
Sisestuspikkus [tolli] [min] 5.8 in
Temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 200 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 392 °F
Toote nimetus Temperatuuriandur
Tooterühm Sensors
Tüübinimetus MBT 3310-00-160-B00
Tüüp MBT 3310
Välisõhu temperatuur, max [°C] 125 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F] 257 °F
Väljundsignaal Ohm
Ühenduse materjal Roostevaba teras
Ühenduse tüüp G
Ühendusstandard IEC 947-5-2

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality