Märg süsteem BasicGrip, 0.10 m², Soojusjuhtivus [W/mK]: 0.8

088X0053

BasicGrip ühendus 0,1 m2, ilma isolatsioonita

Toote üksikasjad

Brutokaal 100 Gram
Netokaal 100 Gram
Volume 32.592 Liter
EAN 5702420089454

 

Description BasicGrip ühendus 0,1 m2, ilma isolatsioonita
Katmispind [m²] 0.1 m²
Laius [mm] 100 mm
Materjal Polüstüreenfoolium / polüstüreen
Pikkus [mm] 950 mm
Soojusjuhtivus [W/mK] 0.8 W/m-K
Tihedus [mm] 17 mm
Tooterühm Wet System BasicGrip
Toru läbimõõt [mm] 16 mm
Tüüp BasicGrip Components

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality