Sistema húmedo BasicGrip, 1.00 m², Conductividad térmica [W/mK]: 0.035

088X0051

Venligst kontakt kundeservice

Panel BasicGrip de - aislamiento de 11mm

Produktdetaljer

Peso bruto 1.12 Kilogram
Peso neto 1.12 Kilogram
Volumen 4.78 Liter
EAN 5702420089416

 

Breite [mm] 1000 mm
Description BasicGrip-Platte - 11-mm-Dämmung
Diámetro de la tubería [mm] 16 mm
Esfuerzo de compresión [kPa] 50 KPa
Longitud. [mm] 1000 mm
Material Malla de poliestireno / poliestireno
Produktgruppe Wet System BasicGrip
Stärke [mm] 28 mm
Typ BasicGrip Panels - 11mm Insulation
Wärmeleitfähigkeit [W/mk] 0.035 W/m-K
Wärmeübertragungswiderstand [m2K/W] 0.31 W/m-K
Zulässige Last [kN/m2] 50 kN-m
Área de cobertura [m²] 1 m²

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality