FH torud, Liitmikud, Keermega ühendus, 3/4, 20 mm, 20 mm, 0 mm

088X0026

VVS: 2029109

Keermega liitmik 3/4" x 20 x 2.25 mm

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.204 Kilogram
Netokaal 0.204 Kilogram
Volume 0.159 Liter
EAN 5702425245268

 

Description Keermega liitmik 3/4" x 20 x 2.25 mm
Kasutus Floor heating pipes
Materjal Messing / roostevaba teras
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr be151eaf-857d-4d11-9f90-33cf7c736e53
SCIPi kausta tootenimi Screw coupling
Tooterühm FH Pipes
Töörõhk [bar] [Max] 10 bar
Töötemperatuur [°C] [Max] 70 °C
Tüüp Fittings
Veetemperatuur [°C] [Max] 95 °C
Ühenduse diameeter, pool 3 [mm] 0 mm
Ühenduse läbimõõt, primaarpool [mm] 20 mm
Ühenduse läbimõõt, sekundaarpool [mm] 20 mm
Ühenduse suurus 3/4
Ühenduse tüüp Keermega ühendus

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality