Komposiittorud, 16 mm x 2 mm, 200 m, 10 bar

088X0001

VVS: 1755200

Komposiittoru 16 x 2 mm, 200m

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.104 Kilogram
Netokaal 0.104 Kilogram
Volume 0.585 Liter
EAN 5702420089256

 

Description Komposiittoru 16 x 2 mm, 200m
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Kasutus Floor heating pipes
Materjal PE-RT/Alu/PE-HD
Pikkus [m] 200 m
REACHi kandidaatainete loend No
Seina paksus [mm] 2 mm
Tasakaalustatud katserõhk [bar] 16 bar
Toote kirjeldus FH komposiittoru 16 x 2 mm, 200 m
Tooterühm FH Pipes
Toru läbimõõt [mm] 16 mm
Töörõhk [bar] [Max] 10 bar
Töötemperatuur [°C] [Max] 70 °C
Tüüp FH Composite Pipes
Veetemperatuur [°C] [Max] 95 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality